(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว, ยางรัดชนิดซิลิคอนสำหรับไฟฉายคาดหัว EA758CW-125

ไฟฉายคาดหัว, ยางรัดชนิดซิลิคอนสำหรับไฟฉายคาดหัว EA758CW-125

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CW-125

  • วัสดุ
    Shore A 70% สารประกอบ 10% ยางธรรมชาติ 20%
  • น้ำหนัก
    35g
  • ความกว้าง
    25mm
  • ความยาว
    720mm
  • ความหนา
    1.5mm
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตัวเครื่อง (มีตัวล็อค) เท่านั้น
  • สี
    สีดำ
รหัสรุ่น
EA758CW-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 479.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    Shore A 70% สารประกอบ 10% ยางธรรมชาติ 20%
  • น้ำหนัก
    35g
  • ความกว้าง
    25mm
  • ความยาว
    720mm
  • ความหนา
    1.5mm
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตัวเครื่อง (มีตัวล็อค) เท่านั้น
  • สี
    สีดำ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เมื่อติดไฟหน้าบนหมวกนิรภัย
· วัสดุ- ซิลิคอน สารประกอบทางเคมี ยางธรรมชาติ
·ความยาว - 720 มม
·ความหนา - 1.5 มม
· กันลื่น กันน้ำ และทนทานมาก
·เหมาะที่สุดสำหรับหมวกกันน็อค
·ความกว้าง - 25 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CW-125

  • วัสดุ
    Shore A 70% สารประกอบ 10% ยางธรรมชาติ 20%
  • น้ำหนัก
    35g
  • ความกว้าง
    25mm
  • ความยาว
    720mm
  • ความหนา
    1.5mm
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ตัวเครื่อง (มีตัวล็อค) เท่านั้น
  • สี
    สีดำ
รหัสรุ่น
EA758CW-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 479.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1