(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถาด ชิ้นส่วนEA661CS-2

ถาด ชิ้นส่วนEA661CS-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CS-2

  • น้ำหนัก(g)
    222g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    130×228×114mm
  • มิติภายนอก(mm)
    150×265×121mm
  • ความจุ
    500 mL
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 1 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    พร้อมไฟล์แนบสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง)
  • พร้อม อุปกรณ์เสริม สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ
    สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง × 4 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CS-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 562.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    222g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    130×228×114mm
  • มิติภายนอก(mm)
    150×265×121mm
  • ความจุ
    500 mL
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 1 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    พร้อมไฟล์แนบสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง)
  • พร้อม อุปกรณ์เสริม สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ
    สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง × 4 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·ถาดขนาดเดียวกันสามารถวางซ้อนกันและเชื่อมต่อกันได้(-4 และ -5 สามารถเชื่อมต่อได้ แต่ไม่สามารถซ้อนกันได้)
· มิติ (มม.):150 × 265 × 121 (สูง)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CS-2

  • น้ำหนัก(g)
    222g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    130×228×114mm
  • มิติภายนอก(mm)
    150×265×121mm
  • ความจุ
    500 mL
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 1 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    พร้อมไฟล์แนบสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง)
  • พร้อม อุปกรณ์เสริม สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ
    สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง × 4 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CS-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 562.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1