(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้EA661BA-30

ตู้EA661BA-30

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661BA-30

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BA-3
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    139×155×64mm
รหัสรุ่น
EA661BA-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 388.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BA-3
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    139×155×64mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เรซิ่น
·ลิ้นชักสำหรับEA661BA-3
· มิติ -139 × 155 × 64 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661BA-30

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BA-3
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    139×155×64mm
รหัสรุ่น
EA661BA-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 388.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1