(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
EA639CA-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง | การเปิดที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.96 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4548745934991 | 630g | 62.7(W)×135(L)×88(H)mm | 320 กก. | 62.7×64mm | 90° | ⌀7 มม. × 4 ตำแหน่ง | 175° |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ก้านโยก แนวตั้ง/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639CA-3 ในชุด แคลมป์ปีกนก,ส่วน แคลมป์ยึด: ฝาครอบ นีโอพรีน,วัสดุ ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า,ชุบซิงค์
รหัสสินค้า |
---|
EA639CA |
EA639CA-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง | การเปิดที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4518340702905 | 60g | 25.4(W)×57(L)×35.2(H)mm | 68 กก | 25.4×26.2mm | - | ⌀4.4 มม. × 4 ตำแหน่ง | - | ||
฿ 667.44 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4548745934984 | 230g | 46(W)×93.7(L)×58.7(H)mm | 150 กก. | 46×44mm | 100° | ⌀7 มม. × 4 ตำแหน่ง | 175° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง