(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์โลหะหยุดเชือก (ชนิด V)EA628ZE-53

อุปกรณ์โลหะหยุดเชือก (ชนิด V)EA628ZE-53

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628ZE-53

  • ความยาวโดยรวม
    130mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
    ø 5mm
  • จำนวน
    รวม 10 ชิ้น
  • ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด
    55mm
รหัสรุ่น
EA628ZE-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 716.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม
    130mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
    ø 5mm
  • จำนวน
    รวม 10 ชิ้น
  • ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด
    55mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็ก ( การชุบผิว ยูนิโครเมี่ ยม )
· เต็มความยาว:130 มม
·ความกว้างของ เขี้ยว สูงสุด:55 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628ZE-53

  • ความยาวโดยรวม
    130mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
    ø 5mm
  • จำนวน
    รวม 10 ชิ้น
  • ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด
    55mm
รหัสรุ่น
EA628ZE-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 716.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1