(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[เหล็กกล้า]แหวน แบบเหลี่ยมEA628RS-730

[เหล็กกล้า]แหวน แบบเหลี่ยมEA628RS-730

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628RS-730

  • น้ำหนัก
    3.8g
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    แหวน แบบเหลี่ยม
  • ความกว้างของแถบที่ รองรับการใช้งาน
    30mm
  • ขนาด
    15.4×37.5mm
  • การประยุกต์ใช้งาน
    ข้อต่อโลหะสำหรับสายรัดแบบแบน
  • จำนวน
    5 ชิ้น
  • มิติภายใน
    10×32mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรง
    2.6mm
  • รุ่น
    อื่น ๆ
รหัสรุ่น
EA628RS-730
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 94.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    3.8g
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    แหวน แบบเหลี่ยม
  • ความกว้างของแถบที่ รองรับการใช้งาน
    30mm
  • ขนาด
    15.4×37.5mm
  • การประยุกต์ใช้งาน
    ข้อต่อโลหะสำหรับสายรัดแบบแบน
  • จำนวน
    5 ชิ้น
  • มิติภายใน
    10×32mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรง
    2.6mm
  • รุ่น
    อื่น ๆ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชุบผิวนิกเกิล)
·ความกว้างของแถบที่ใช้งานได้ - 30 มม
·ขนาด - 15.4 × 37.5 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628RS-730

  • น้ำหนัก
    3.8g
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    แหวน แบบเหลี่ยม
  • ความกว้างของแถบที่ รองรับการใช้งาน
    30mm
  • ขนาด
    15.4×37.5mm
  • การประยุกต์ใช้งาน
    ข้อต่อโลหะสำหรับสายรัดแบบแบน
  • จำนวน
    5 ชิ้น
  • มิติภายใน
    10×32mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรง
    2.6mm
  • รุ่น
    อื่น ๆ
รหัสรุ่น
EA628RS-730
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 94.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1