(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA580TA-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,435.00 |
ESC WIRING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สำหรับสาย CV และ CVT (600 V)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6.35 มม. (ฐานสิบหก)
· เพียงแค่เสียบที่ คีมปอกสายไฟ สายไฟ ที่ปลาย สายไฟ แล้วหมุน สว่านไฟฟ้า ก็สามารถถอด การเคลือบผิว สายไฟ ในเวลาประมาณ 1 วินาที
· ชนิดเปลี่ยนดอกสว่าน ( เพลา มีความยาว ด้าม 55 มม. ขึ้นไป สามารถใช้ได้)
· ใบมีดลบคม สำรอง : EA580TA-27
· ขนาด สายไฟ : 250 mm2
· ความกว้าง ถอด : 43 mm
· ไขควง รองรับการใช้งาน : ไขควงอิมแพค 14.4 V ขึ้นไป
·น้ำหนัก: 300 กรัม
・JAN:4548745900699
รหัสรุ่น |
---|
EA580TA-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,435.00 |
ESC WIRING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง