(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นชนิด หัวล็อค จึงสามารถรับแรงกดขนาดใหญ่ได้
·ขนาด ก้าน - -7:φ13× 40 มม., -8:φ13× 30 มม
·ขนาด - -7:100 × 210 × 216 มม. -8:140 × 320 × 280 มม
· หล่อ
· มือจับ ติดตั้งได้ทั้งด้านขวาหรือด้านซ้าย (-8 เท่านั้น)
·ความจุแรงดัน - 500 กก
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - 15
·ความลึก - 70 มม
·ความหนาของการกด - 60 ถึง 100 มม
ขนาด | 140×320×280mm | ขนาด ก้าน | 13×30mm | ความยาว มือจับ | 280mm |
---|---|---|---|---|---|
ระยะเคลื่อนที่ | 15mm | ความลึก | 70mm | ความหนาที่กดได้ | 60 ถึง 100 มม |
วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | กำลังอัด | 500 กก. |
น้ำหนัก(g) | 7.2 กก | สเปค 1 | 4518340013490 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525X-8 ในชุด เครื่องปั๊มแบบคันโยกEA525X-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง