(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนได้ 120 องศา
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
·ความกว้างของ เขี้ยว - 150
·เปิดสูงสุด - 150 มม
·น้ำหนัก - 29.0 กก
· ความยาวรวม:47 มม
·ความสูงโดยรวม:22.5 มม
น้ำหนัก | 29.0 กก | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
เปิดสูงสุด(mm) | 150 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 150 | แบบหล่อ | ปากกา ปากกาจับชิ้นงาน ม้านั่ง |
ความสูงโดยรวม | 22.5mm | ความยาวรวม | 47mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525FC-4 ในชุด ปากกาจับชิ้นงานEA525FC-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง