(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวาดตะกอน ติดผนัง (ชนิด ใบมีดลบคม ที่เปลี่ยนได้)

เครื่องกวาดตะกอน ติดผนัง (ชนิด ใบมีดลบคม ที่เปลี่ยนได้)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LB-17A

  • การประยุกต์ใช้งาน
    1030mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.9mm
  • น้ำหนัก
    500g
  • ความหนาของมือจับ
    30mm
  • วัสดุ
    ใบมีด: SK5 การชุบผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า,มือจับ: คาตานอปซิส
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานทำความสะอาด ขูดผนัง และขจัดคราบสกปรก เช่น คอนกรีต กระเบื้อง และเปลือกหอยที่ด้านล่างของเรือ
  • ขนาด มือจับ
    90mm
รหัสรุ่น
EA524LB-17A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,445.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การประยุกต์ใช้งาน
    1030mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.9mm
  • น้ำหนัก
    500g
  • ความหนาของมือจับ
    30mm
  • วัสดุ
    ใบมีด: SK5 การชุบผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า,มือจับ: คาตานอปซิส
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานทำความสะอาด ขูดผนัง และขจัดคราบสกปรก เช่น คอนกรีต กระเบื้อง และเปลือกหอยที่ด้านล่างของเรือ
  • ขนาด มือจับ
    90mm

รายละเอียดสินค้า

· การใช้งาน: สำหรับงานทำความสะอาด ขูดผนัง และขจัดคราบสกปรก เช่น คอนกรีต กระเบื้อง และเปลือกหอยที่ด้านล่างของเรือ
· สามารถติดตั้งและถอด ใบมีดลบคม สำรองได้ด้วย สกรู
· คุณสามารถแทนที่ด้วยเหรียญได้อย่างง่ายดาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LB-17A

  • การประยุกต์ใช้งาน
    1030mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.9mm
  • น้ำหนัก
    500g
  • ความหนาของมือจับ
    30mm
  • วัสดุ
    ใบมีด: SK5 การชุบผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า,มือจับ: คาตานอปซิส
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานทำความสะอาด ขูดผนัง และขจัดคราบสกปรก เช่น คอนกรีต กระเบื้อง และเปลือกหอยที่ด้านล่างของเรือ
  • ขนาด มือจับ
    90mm
รหัสรุ่น
EA524LB-17A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,445.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1