(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ภาชนะ (209 L)EA506AG-2

ภาชนะ (209 L)EA506AG-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AG-2

รหัสรุ่น
EA506AG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,867.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความจุ - 209L
· มิติ - ตัวเครื่อง:880 × 640 × 515 มม. ฝา:908 × 666 × 59 มม. ลูกล้อ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ปลั๊กท่อระบายน้ำ:1 นิ้ว
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง - 15.1 กก
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:โพลีโพรพีลีน ฝา:โพลีเอทิลีน ลูกล้อ:ยาง
·ลูกค้าติดตั้ง ลูกล้อ(-3, -4)
·ปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ ติดอยู่ที่ส่วนล่างด้านที่สั้นกว่า(-2, -4)
· ตัวเครื่อง และฝาปิดมีสีต่างกัน
·วางซ้อนกันได้
· ลูกล้อ เป็น แบบอยู่กับที่ และแบบหมุนได้อย่างละ 2 ชิ้น
· สเปค:พร้อมปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AG-2

รหัสรุ่น
EA506AG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,867.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1