(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความโปร่งใสเทียบเท่ากับกระจก
· การหดตัว งานขึ้นรูป เล็กน้อยและความเสถียรที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม
· ทนความร้อน ได้ดีและมีลักษณะอุณหภูมิต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สนาม ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรม (แผ่นซีดี/ดีวีดี ฯลฯ)
· ชุดเกราะ (โล่ป้องกันตำรวจ หมวกนิรภัย กองกำลังพิเศษ ฯลฯ)
· เครื่องใช้ในบ้าน (กระเป๋าเดินทาง แว่นกันแดด ฯลฯ)
รหัสสินค้า |
---|
EA441PE-1 |
EA441PE-2 |
EA441PE-3 |
EA441PE-4 |
EA441PE-6 |
EA441PE-7 |
EA441PE-8 |
EA441PE-9 |
EA441PE-11 |
EA441PE-12 |
EA441PE-13 |
EA441PE-14 |
EA441PE-16 |
EA441PE-17 |
EA441PE-18 |
EA441PE-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา | ขนาด | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,697.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2mm | 500×300mm | 360g | ||
฿ 2,265.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2mm | 500×500mm | 600g | ||
฿ 3,193.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2mm | 1000×300mm | 720g | ||
฿ 4,442.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2mm | 1000×500mm | 1200g | ||
฿ 2,265.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3mm | 500×300mm | 540g | ||
฿ 3,240.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3mm | 500×500mm | 900g | ||
฿ 4,442.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3mm | 1000×300mm | 1080g | ||
฿ 6,245.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3mm | 1000×500mm | 1800g | ||
฿ 3,694.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5mm | 500×300mm | 900g | ||
฿ 5,070.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5mm | 500×500mm | 1500g | ||
฿ 4,039.38 | SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5mm | 1000×300mm | 1800g | ||
฿ 10,064.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5mm | 1000×500mm | 3000g | ||
฿ 6,779.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10mm | 500×300mm | 1800g | ||
฿ 5,485.35 | SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10mm | 500×500mm | 3000g | ||
฿ 13,402.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10mm | 1000×300mm | 3600g | ||
฿ 19,367.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10mm | 1000×500mm | 6000g |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | สี | โปร่งใส | ความเผื่อ มิติ | ความยาว: 0 ถึง +2.0 มม,ความกว้าง: 0 ถึง +2.0 มม,ความหนา: ±1.0 mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง