(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ด้วย Cleatad]ถุงมือ เคฟล่าEA354KA-22

[ด้วย Cleatad]ถุงมือ เคฟล่าEA354KA-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-22

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    เส้นด้ายเคฟล่าร์, พีวีซี
  • ความหนา
    4mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    7 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    180mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน EU CEEN388 กันบาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
รหัสรุ่น
EA354KA-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 577.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    เส้นด้ายเคฟล่าร์, พีวีซี
  • ความหนา
    4mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    7 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    180mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน EU CEEN388 กันบาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เส้นด้ายเคฟลาร์โพลีไวนิลคลอไรด์
· เต็มความยาว:220 มม. (ขนาด M)
· 7 เกจวัด
·ส่วนฝ่ามือมีการกระแทกแบบไม่ลื่นไถลซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงยึดที่เหนือกว่า
·ขนาด:M

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-22

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    เส้นด้ายเคฟล่าร์, พีวีซี
  • ความหนา
    4mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    7 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    180mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน EU CEEN388 กันบาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
รหัสรุ่น
EA354KA-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 577.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1