(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือยาง PVC หนาEA354GF-12

ถุงมือยาง PVC หนาEA354GF-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GF-12

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: PVC,ด้านหลัง: เรยอน
  • ความหนา
    0.6mm
  • น้ำหนัก
    96g
  • สี
    สีม่วง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการทำความสะอาด อุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ วิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง พืชสวน อุตสาหกรรมการจัดสวน ฯลฯ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    77mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
รหัสรุ่น
EA354GF-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207.00

GLOVE 10 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: PVC,ด้านหลัง: เรยอน
  • ความหนา
    0.6mm
  • น้ำหนัก
    96g
  • สี
    สีม่วง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการทำความสะอาด อุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ วิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง พืชสวน อุตสาหกรรมการจัดสวน ฯลฯ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    77mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ภายนอก:พีวีซี ด้านใน:เรยอน
·ความยาว - 320 มม
·ความหนา - 0.6 มม
· กันลื่น และระงับกลิ่นกายต่อต้านจุลินทรีย์
·มีการปลูกเส้นใยไว้ใน ถุงมือ เพื่อให้สวมเปิด / ปิดได้ง่าย
·สำหรับการปนเปื้อนหรือกำจัดแร่ใยหิน
·ปลายนิ้วที่มีความเสียหาย เสริมแรง ด้วยการจุ่มสองครั้ง
· มิติ -M
·สี - ม่วง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GF-12

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: PVC,ด้านหลัง: เรยอน
  • ความหนา
    0.6mm
  • น้ำหนัก
    96g
  • สี
    สีม่วง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการทำความสะอาด อุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ วิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง พืชสวน อุตสาหกรรมการจัดสวน ฯลฯ
  • ความยาวนิ้วกลาง
    77mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
รหัสรุ่น
EA354GF-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207.00

GLOVE 10 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1