(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ลื่นEA354A-73

ถุงมือ ลื่นEA354A-73

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-73

  • สเปค
    [IKOU] บอท
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ
  • น้ำหนัก
    65g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • วัสดุ กันลื่น
    PVC
  • จำนวนสาระ
    ผ้าถัก 3 สาย
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    230mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงมือปฏิบัติงาน
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
รหัสรุ่น
EA354A-73
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 174.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    บอท
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ
  • น้ำหนัก
    65g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • วัสดุ กันลื่น
    PVC
  • จำนวนสาระ
    ผ้าถัก 3 สาย
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    230mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงมือปฏิบัติงาน
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทอด้วย 3 สาย
· 7 เกจวัด
· วัสดุ- ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ส่วนกันลื่นอื่น ๆ:เรซินไวนิลคลอไรด์
·ความยาว - 200 มม
·ขนาด -L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-73

  • สเปค
    [IKOU] บอท
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ
  • น้ำหนัก
    65g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • วัสดุ กันลื่น
    PVC
  • จำนวนสาระ
    ผ้าถัก 3 สาย
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    230mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงมือปฏิบัติงาน
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
รหัสรุ่น
EA354A-73
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 174.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1