(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มใต้น้ำสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปEA345RY-60

ปั๊มใต้น้ำสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปEA345RY-60

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RY-60

รหัสรุ่น
EA345RY-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,476.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเตรนเนอร์ ยากที่จะอุดตัน
·น้ำฝน สปริง ก่อสร้างและน้ำในดิน
·รูรับแสง - 50 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100V
· เอาต์พุต - 400W
·การจัดส่งสูงสุด - 270L / นาที
·น้ำหนัก - 12.2 กก
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 193 x 337 (H) มม
·เฮิร์ตซ์:60 เฮิร์ตซ์
·ยก:10 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RY-60

รหัสรุ่น
EA345RY-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,476.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1