(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มใต้น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสียEA345RX-60

ปั๊มใต้น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสียEA345RX-60

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RX-60

รหัสรุ่น
EA345RX-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,648.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การก่อสร้างและการระบายน้ำในดิน
·ใช้ใบพัด เหล็กหล่อ โครเมี่ยม สูง
·รูรับแสง - 50 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC
· เอาต์พุต - 550W
· ความสูงที่ต้องการยก รวมสูงสุดในการ ยก - 13 เมตร
·การจัดส่งสูงสุด - 220L / นาที
·น้ำหนัก - 14 กก
· มิติ -186 × 241 × 391 (H) มม
·เฮิร์ตซ์ -60 เฮิร์ต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RX-60

รหัสรุ่น
EA345RX-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,648.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1