(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สแตนเลส] ปั๊มแช่, ปั๊มใต้น้ำ EA345RB-60

[สแตนเลส] ปั๊มแช่, ปั๊มใต้น้ำ EA345RB-60

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RB-60

รหัสรุ่น
EA345RB-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,484.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รูรับแสง - 50 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC
· เอาต์พุต - 480W
·น้ำหนัก - 9.5 กก
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 187 x 275 (H) มม
·มีตัวยก น้ำมัน
·การคายประจุสามารถเปลี่ยนเป็นทิศทางขึ้นและแนวนอนได้เพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง ปิด
·เฮิร์ตซ์:60 เฮิร์ตซ์
·ยก:12 ม
·การจัดส่ง:240 ลิตร / นาที

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345RB-60

รหัสรุ่น
EA345RB-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,484.00

PUMP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1