1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รั้วและ ฟิล์ม สำหรับงานเชื่อมEA334BE-20G

WELDING TOOL

รั้วและ ฟิล์ม สำหรับงานเชื่อมEA334BE-20G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,189.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ของ เฟรม:ภายใน:เหล็ก วัสดุ การเคลือบผิว:พีวีซี ซี ข้อต่อ:พลาสติก
· ฟิล์ม ติดไฟ
· ฟิล์ม:ด้วย แหวนร้อยสาย
· เฟรม:ด้วย ลูกล้อ
·ปกป้องดวงตาของคนงานในบริเวณใกล้เคียงจากรังสีอัลตราไวโอเลตและแสงอาร์ค
·ระดับความโปร่งใสที่แตกต่างกันช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมสำหรับ พื้นที่ปฏิบัติงาน (สีเหลืองสำหรับการตรวจสอบงานอย่างชัดเจน, สีเขียวเข้มสำหรับไซต์ที่มีแสงอาร์คจำนวนมากเกิดขึ้น ฯลฯ )
·เป็นไปได้ที่จะครอบคลุมช่วงกว้างโดยการ เคลือบฉนวน แนว รั้ว
·ขนาด (มม.):1,000 × 520 × 2,150 (สูง)
· สี:เขียวเข้ม

รหัสสินค้า
EA334BE-20G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,189.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ พิมพ์รายละเอียด คลองเลื่อย รั้ว JAN Code 4548745482201
ขนาด(mm) 1,000×520×2,150(H)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA334BE-20G ในชุด รั้วและ ฟิล์ม สำหรับงานเชื่อมEA334BE-20G