1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ เครื่องจักร เชื่อม (ด้านรอง)EA315AS-15

WELDING TOOL

สายไฟ เครื่องจักร เชื่อม (ด้านรอง)EA315AS-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สายไฟ (WCT) -200A:22 ตร.มม. 300 ก:38 มม. 2
· เครื่องจักร เชื่อม:สำหรับ 300 A
·ความยาว สายไฟ:15 ม

รหัสสินค้า
EA315AS-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,900.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สายไฟ(ม.) 15m พิมพ์รายละเอียด สายไฟ
JAN Code 4518340344167 สายไฟ ที่ใช้ สายไฟ Type 1 สำหรับตัวนำ ขดลวด WCT38mm2 (ใช้สำหรับสาย สายนำไฟฟ้า และหุ้มด้วย ยางธรรมชาติ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA315AS-15 ในชุด สายไฟ เครื่องจักร เชื่อม (ด้านรอง)EA315AS-15