1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ตู้เก็บหนังสือ ความลึก 515 มม. (ชนิด A3)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,049.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานสองตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย (FB52-G06 / FB52-G06W)

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· ข้อต่อโลหะ การป้องกันการล้มคว่ำ รองรับการใช้งาน: ชนิด TK/NTK
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดซื้อ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: รองรับการใช้งาน

รหัสสินค้า
FH52-G19SALE
FJG52-G7SALE
FJG52-G7WSALE
FJG52-G11SALE
FJG52-G11WSALE
FO52-G19SALE
FS52-G7SALE
FS52-G7WSALE
FS52-G11SALE
FS52-G11WSALE
N103DW
N106DWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา
(มิลลิเมตร)
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม JAN Code รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 26,629.19

฿ 20,352.69

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 8801860รองรับเฉพาะด้านล่าง20060วางซ้อนทับกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 430N-33W4989999761375520-6936-53.01 หน่วย

฿ 18,126.97

฿ 13,671.36

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880750สำหรับตำแหน่งบนและล่าง12060ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 130N-33W4989999761306520-6871FB52-G0625.01 หน่วย

฿ 27,350.48

฿ 20,444.48

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760750สำหรับตำแหน่งบนและล่าง20060ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 230N-33W4989999761313520-6880FB52-G06W51.01 หน่วย

฿ 21,707.94

฿ 16,222.34

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 8801110สำหรับตำแหน่งบนและล่าง18060ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 230N-33W4989999761344520-6910FB52-G0634.01 หน่วย

฿ 35,852.25

฿ 27,624.16

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 17601110สำหรับตำแหน่งบนและล่าง20060ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 430N-33W4989999761351520-6928FB52-G06W70.01 หน่วย

฿ 23,431.75

฿ 17,536.32

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 8801860รองรับเฉพาะด้านล่าง20060เปิดที่เก็บถาวร4 ชั้นวาง แผ่นกระดาน30N-33W4989999761368520-6944-40.01 หน่วย

฿ 15,673.66

฿ 11,778.76

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880750สำหรับตำแหน่งบนและล่าง12060ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 130N-33W4989999761283520-6855FB52-G0624.51 หน่วย

฿ 24,801.29

฿ 18,816.74

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760750สำหรับตำแหน่งบนและล่าง20060ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 230N-33W4989999761290520-6863FB52-G06W50.01 หน่วย

฿ 19,826.67

฿ 14,879.92

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 8801110สำหรับตำแหน่งบนและล่าง18060ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 230N-33W4989999761320520-6898FB52-G0634.01 หน่วย

฿ 33,746.94

฿ 25,627.43

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 17601110สำหรับตำแหน่งบนและล่าง20060ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 430N-33W4989999761337520-6901FB52-G06W68.01 หน่วย

฿ 11,049.53

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880390สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น60-ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่---4989999763850520-6839-15.41 หน่วย

฿ 16,026.04

฿ 12,013.12

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760390สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น60-ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่---4989999763898520-6847-29.61 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความลึก (mm) 515 ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
สี Neogray อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ชนิด TK/NTK จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย