(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจแหวนสำรอง มม. S□

ประแจแหวนสำรอง มม. S□

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 453.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
S0809
S0810
S1012
S1113
S1214
S1317
S1417
S1719
S1721
S1921
S1922
S2126
S2224
S2326
S2427
S2430
S2632
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา T1
(มิลลิเมตร)
ความหนา T2
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 453.16

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 153.5 8 × 9 5.5 6 817-4399 60

฿ 453.94

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 170 8 × 10 5.5 7 817-4400 65

฿ 490.99

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 197.5 10 × 12 7 8 817-4401 75

฿ 494.09

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 199 11 × 13 7.5 8.5 817-4402 90

฿ 498.74

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 214.5 12 × 14 8 8.5 817-4403 120

฿ 541.15

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 243 13 × 17 8.5 10 817-4404 140

฿ 543.47

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 243.5 14 × 17 9 10 817-4405 155

฿ 669.21

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 277.5 17 × 19 11 12 817-4406 222

฿ 667.90

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 298 17 × 21 10.5 13 817-4407 255

฿ 704.37

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 314.5 19 × 21 11.5 13 817-4408 300

฿ 740.12

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 315 19 × 22 11.5 13 817-4409 320

฿ 882.54

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 354 21 × 26 13 15 817-4410 400

฿ 961.91

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 318.5 22 × 24 13 14 817-4411 435

฿ 1,000.00

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 356 23 × 26 13 15 817-4412 445

฿ 1,117.46

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 357 24 × 27 14 15 817-4413 455

฿ 1,238.10

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 384.5 24 × 30 14 16 817-4414 560

฿ 1,361.91

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 412 26 × 32 15 17 817-4417 590

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท 45°

รหัสรุ่น
S0809
S0810
S1012
S1113
S1214
S1317
S1417
S1719
S1721
S1921
S1922
S2126
S2224
S2326
S2427
S2430
S2632
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา T1
(มิลลิเมตร)
ความหนา T2
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 453.16

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 153.5 8 × 9 5.5 6 817-4399 60

฿ 453.94

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 170 8 × 10 5.5 7 817-4400 65

฿ 490.99

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 197.5 10 × 12 7 8 817-4401 75

฿ 494.09

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 199 11 × 13 7.5 8.5 817-4402 90

฿ 498.74

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 214.5 12 × 14 8 8.5 817-4403 120

฿ 541.15

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 243 13 × 17 8.5 10 817-4404 140

฿ 543.47

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 243.5 14 × 17 9 10 817-4405 155

฿ 669.21

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 277.5 17 × 19 11 12 817-4406 222

฿ 667.90

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 298 17 × 21 10.5 13 817-4407 255

฿ 704.37

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 314.5 19 × 21 11.5 13 817-4408 300

฿ 740.12

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 315 19 × 22 11.5 13 817-4409 320

฿ 882.54

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 354 21 × 26 13 15 817-4410 400

฿ 961.91

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 318.5 22 × 24 13 14 817-4411 435

฿ 1,000.00

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 356 23 × 26 13 15 817-4412 445

฿ 1,117.46

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 357 24 × 27 14 15 817-4413 455

฿ 1,238.10

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 384.5 24 × 30 14 16 817-4414 560

฿ 1,361.91

MTI WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 412 26 × 32 15 17 817-4417 590

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1