(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขันลงด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ ชิ้นงาน ยกขึ้น
·ที่ แคลมป์ยึด ด้านข้างขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
ASC-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (หยาบ) | แรงบิด สูงสุด (N / m) | แคลมป์ยึด สูง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,648.54 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 mm | 16 mm | 21.5 mm | 14 mm | 11 mm | 5 mm | 10 mm | M4 x 0.7 | 8.1 mm | 10 mm | M4 x 0.7 | 3 | 21.5 mm | 27.5 |
กำลังโหลด …
D(มิลลิเมตร) | 2.5 mm | G(มิลลิเมตร) | 1 mm | L(มิลลิเมตร) | 3 mm |
---|---|---|---|---|---|
แคลมป์ยึด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 1 mm | วัสดุ | ตัวเครื่อง: A7075T6, แผ่นเวจ: S45C | รักษาความร้อน | แผ่นเวจ: ดับ HRC24 |
กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง: ไวท์อโนไดซ์ แผ่นเวจ: การชุบออกไซด์สีดำ | ความเผื่อ ฉัน | -0.1 ถึง -0.5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASC-4 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ข้าง อะลูมิเนียม ชนิด ASC (เดี่ยว)
รหัสสินค้า |
---|
ASC-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (หยาบ) | แรงบิด สูงสุด (N / m) | แคลมป์ยึด สูง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,761.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32.7 mm | 25 mm | 28 mm | 19.2 mm | 13.5 mm | 6 mm | 12 mm | M6 x 1.0 | 9.6 mm | 12 mm | M6 x 1.0 | 11 | 28 mm | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง