1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ 2 ร่องPM-2E

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ 2 ร่องPM-2E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 586.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ PM ที่มีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และสามารถ กระบวนการแปรรูป ชิ้นงานได้หลากหลายด้วยประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
PM-2E-D4.0
PM-2E-D6.0
PM-2E-D8.0
PM-2E-D10.0
PM-2E-D12.0
PM-2E-D16.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด

฿ 586.88

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 411650TYPE10 to -0.020

฿ 586.88

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 616650TYPE20 to -0.020

฿ 1,133.44

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820860TYPE20 to -0.020

฿ 1,641.60

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10251075TYPE20 to -0.020

฿ 2,458.56

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12301275TYPE20 to -0.020

฿ 4,805.97

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164516100TYPE20 to -0.030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม TiAlN การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
มุม บิด(°) 30 คุณสมบัติ รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว: นานา TiAlN