(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
3118200603 |
3118200604 |
3118200605 |
3118200606 |
3118200607 |
3118200608 |
3118200609 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | S | 4548890065144 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | M | 4548890065151 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | L | 4548890065168 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | LL | 4548890065175 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3L | 4548890065182 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 4L | 4548890065199 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 5L | 4548890065205 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้างการตัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรองรับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นการแกว่งด้านข้างและการหมุน แขน
·ปราศจาก ความเค้น เคลื่อนไหวได้ 360 °
·นอกจากนี้การใส่ ฉากเข้ามุม ที่รองรับการเคลื่อนไหวของ ขา เปิดกว้างในเป้าช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายโดยป้องกันการรัดแน่นเมื่อใช้ท่าทางที่กว้าง
· ชุดหมีช่าง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ผ้าคอตตอน 100% พร้อม ตาข่าย ยางยืดที่หลังส่วนล่าง
รหัสรุ่น |
---|
3118200603 |
3118200604 |
3118200605 |
3118200606 |
3118200607 |
3118200608 |
3118200609 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | S | 4548890065144 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | M | 4548890065151 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | L | 4548890065168 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | LL | 4548890065175 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3L | 4548890065182 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 4L | 4548890065199 | 1 คู่ | ||
฿ 4,669.30 |
WORK CLOTHES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 5L | 4548890065205 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง