(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องพิมพ์ เฉพาะด้าน สำหรับความกว้าง 100 มม.
·พันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างการแสดงผล
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ฉลาก | ยี่ห้อ | ขป็อบ | ความหนาแน่นในการพิมพ์ | 203 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สูงสุด(มิลลิเมตร) | 100 × 2000 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC ± 10% 50/60 Hz | JAN Code | 4902870804213 |
มวล(ก.) | 9000 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 330 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 320 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 320 | อินเตอร์เฟซ | พอร์ตเชื่อมต่อ USB x 1 (ความเร็วเต็ม ver.2.0) | ความเร็วในการพิมพ์ | 25 มม. / วินาที |
อุปกรณ์เสริม | สายแหล่งจ่ายไฟ, เครื่องมือตัด (ใบมีด), ปาดน้ำ, ประแจ (เมื่อเปลี่ยนที่วางเครื่องมือ), แผ่นซีดีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, คู่มือการติดตั้ง, สาย USB, แคตตาล็อกสิ้นเปลือง, ใบรับประกันและบัตรลงทะเบียนลูกค้า, แผ่นชีท | ความเร็วในการตัด | สูงสุด 120 มม. / วินาที | ขนาด ตัวอักษร (ความสูง) | 5 ถึง 100 มม. (เมื่อแบ่งออกเป็น 2: สูงสุด 190 มม.) |
วิธีการพิมพ์ | วิธีการถ่ายเทความร้อน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: 10-35 ° C / ความชื้น: 35-80% * (ไม่มีการควบแน่น) | ความละเอียด | 0.025 |
1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PM-100W ในชุด Bepop ปั๊ม ความคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง