(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Kanon เครื่องวิเคราะห์แรงบิดดิจิตอลแบบแยก KDTA-SV

Kanon เครื่องวิเคราะห์แรงบิดดิจิตอลแบบแยก KDTA-SV

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 96,517.24 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KDTA-N2SV
KDTA-N10SV
KDTA-N20SV
KDTA-N100SV
KDTA-N200SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการปรับแรงบิด
(n · m)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(n · m)
ขนาดหลัก (ความลึก x ความกว้างโดยรวม x ความสูงโดยรวม)
(มิลลิเมตร)
ขับรถส แบบเหลี่ยม (ด้านทแยงมุม)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม: ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณในแพ็ค

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 0.2 ถึง 2 0.001 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 1 to 10 0.01 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 2 to 20 0.01 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 140,579.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 10 to 100 0.1 180×320×277 หกเหลี่ยม เบอร์ 14 9.53×14, 12.7×14 15000 1 หน่วย

฿ 140,579.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 20–200 0.1 180×320×277 หกเหลี่ยม เบอร์ 14 9.53×14, 12.7×14 15000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง ตรวจสอบ ประแจปอนด์
  • เปลี่ยนหัวได้
    NA
  • ความแม่นยำแรงบิด(±%)
    1 + 1 หลัก
  • ตัวชี้แรงเสียดทาน (Y / N)
    NA
  • MODE
    RUN, P.A, P.B
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • แสดง
    LED สีแดง (ความสูงของข้อความ: 25 มม.)
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    0–40
  • ปริมาณในแพ็ค
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประแจทอร์คชนิดดิจิตอลประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชั่นมากมาย
· ประเภทการอ่าน ค่า แรงบิด ดิจิตอลโดยตรงที่ให้ข้อผิดพลาดในการอ่าน "ZERO"
· มุมของจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนไปข้างหลังได้ในช่วง 70 องศา
· สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ (เครื่องพิมพ์ TPK-3) สายเชื่อมต่อ CSV-1
· เร่งการทำงานและช่วยประหยัดแรงงาน
· ทุกคนสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
· รับประกัน ความแม่นยำ ± 1% + 1 หลัก

รหัสรุ่น
KDTA-N2SV
KDTA-N10SV
KDTA-N20SV
KDTA-N100SV
KDTA-N200SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการปรับแรงบิด
(n · m)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(n · m)
ขนาดหลัก (ความลึก x ความกว้างโดยรวม x ความสูงโดยรวม)
(มิลลิเมตร)
ขับรถส แบบเหลี่ยม (ด้านทแยงมุม)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม: ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณในแพ็ค

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 0.2 ถึง 2 0.001 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 1 to 10 0.01 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 96,517.24

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 2 to 20 0.01 120×250×244 หกเหลี่ยม เบอร์ 12 6.35×12, 9.53×12 6000 1 หน่วย

฿ 140,579.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 10 to 100 0.1 180×320×277 หกเหลี่ยม เบอร์ 14 9.53×14, 12.7×14 15000 1 หน่วย

฿ 140,579.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 20–200 0.1 180×320×277 หกเหลี่ยม เบอร์ 14 9.53×14, 12.7×14 15000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1