(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ชนิดบาง ทนน้ำมัน รุ่น ไนไตรล์

ถุงมือ ชนิดบาง ทนน้ำมัน รุ่น ไนไตรล์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 81.83 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NO340L-B
NO340M-B
NO340S-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน L 4901070753673 1 คู่

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน M 4901070753666 1 คู่

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน S 4901070753659 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • สเปค
    ยาว
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    30
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    130×260×10
  • ขนาดภายนอก
    486×257×286
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • สเปค 2
    สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ไนไตรล์
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ ตัน ที่ ความทนทาน ต่อสารเคมีน้ำมันและ จาระบี ดีเยี่ยมและแข็งแรงต่อการเจาะ
· ถุงมือ บางและนุ่มที่ช่วยให้สัมผัสได้ที่ปลายนิ้วพร้อม เคลือบฉนวน ในเพื่อการสวมใส่และถอดที่สะดวก
· ทนความร้อน ดีเยี่ยมสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยการต้ม
·เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ร้านอาหาร อุปกรณ์เสริม ทำอาหารห้องครัวงานในร้าน ฯลฯ

รหัสรุ่น
NO340L-B
NO340M-B
NO340S-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน L 4901070753673 1 คู่

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน M 4901070753666 1 คู่

฿ 81.83

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 19 วัน S 4901070753659 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1