(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานและการออกแบบที่หลากหลาย
·ผลิตภัณฑ์ถูกจัดกลุ่มตามวิธีการติดตั้งต่างๆ
·บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับลูกค้าพร้อมวิธีการติดตั้งสี กระดาษ และ การ สเปค โหลดไฟฟ้า ชัดเจน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทปกาว | ขนาด(มิลลิเมตร) | 35 × 35 × 70H | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4903320275904 | วัสดุ (อุปกรณ์รองรับท่อ) | สไตรีน เรซิ่น | วัสดุ (ตะขอ) | ขดลวด สเตนเลส |
มวล(ก.) | 192 | จำนวนเนื้อหา | 1 คลองเลื่อย (3 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง