(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หยุด คอนเนคเตอร์ บาง

หยุด คอนเนคเตอร์ บาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G096SH

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความสูง (mm)
    74
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    7.5 ถึง 9
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    13.5
  • JAN Code
    4975373037266
  • รหัสของทรัสโก้
    758-2455
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    60°C
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
G096SH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 410.78

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความสูง (mm)
    74
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    7.5 ถึง 9
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    13.5
  • JAN Code
    4975373037266
  • รหัสของทรัสโก้
    758-2455
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    60°C
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ หัวฉีด เพื่อเชื่อมต่อ สายยาง ความดัน
·อนุญาตให้น้ำไหลผ่านเมื่อเชื่อมต่อกับ หัวฉีด และหยุดน้ำเมื่อถอดสายออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเชื่อมต่อ HOSES กับ หัวฉีด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ G096SH

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความสูง (mm)
    74
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    7.5 ถึง 9
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    13.5
  • JAN Code
    4975373037266
  • รหัสของทรัสโก้
    758-2455
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    60°C
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
G096SH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 410.78

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1