1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แปรงล้อเลื่อนติดเพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) พร้อมเม็ดขัดลวดไนลอน (รหัสสินค้า)

LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK

แปรงล้อเลื่อนติดเพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) พร้อมเม็ดขัดลวดไนลอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,210.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
·หลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลบครีบผลิตภัณฑ์โลหะและงานขัดลบสนิม
·ใช้สำหรับขจัดสีหรือ สนิม
·สำหรับการรักษารอยเชื่อม

รหัสสินค้า
415872
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,210.54

LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 500.6124726 × 173204017359419946752-1375421 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15000
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30 วัสดุ ขน ขดลวด ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู วัสดุ เพลา:เหล็กกล้า
หมายเหตุ เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 415872 ในชุด แปรงล้อเลื่อนติดเพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) พร้อมเม็ดขัดลวดไนลอน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
415842
417842
417872
418842
418872
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,210.54

1 ชิ้น 5 วัน 501.1124726 × 171204017359419908752-136742-

฿ 1,367.79

1 ชิ้น 6 วัน 701.1194732 × 171204017359419915752-143053-

฿ 1,367.64

1 ชิ้น 6 วัน 700.6194732 × 173204017359419953752-144852-

฿ 2,070.97

1 ชิ้น 5 วัน 801.1205140 × 211204017359419922752-145677-

฿ 2,070.82

1 ชิ้น 5 วัน 800.6205140 × 213204017359419960752-146476-