(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ ปลาย ใบมีดลบคม เพียง 0.8 มม. ช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษในขณะเดียวกันก็ให้ ความทนทาน เหนือกว่า ล้อ ตัดหนา 1 มม. ทั่วไป
·มอเตอร์มีขนาดเล็กใช้งานได้ดีกับเครื่องเจียรแบบชาร์จไฟได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดชิ้นส่วนบางเช่น สเตนเลส เหล็กกล้าทั่วไป และ เหล็กกล้า อัลลอย(ท่อ, ผ้าใบแลพแผ่นชีต, แท่งร็อด ทรงกระบอก, เหล็กเส้นขนาดเล็ก, เหล็กฉาก , ช่อง, ชนิดแผ่นเพลท ทองแดง ฯลฯ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุเม็ดขัดถู | ZA | ขนาดอนุภาค(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | ZZ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 105 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0.8 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | JAN Code | 4582265336545 | รหัสของทรัสโก้ | 479-7825 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ขนาด 100 มม | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 14500 | มวล(ก.) | 23 |
หน่วยสั่งซื้อ | 10 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2TW105ULRZA08-60 ในชุด ใบตัดเหล็ก พิเศษ 0.8 (สำหรับการตัดแบบบางพิเศษ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง