1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้ามลมแบบเลื่อน (วิธีสไลด์ร่องรูปตัววี)

ก้ามลมแบบเลื่อน (วิธีสไลด์ร่องรูปตัววี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,662.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตำแหน่ง และความในยำในการตัด รวมถึงความแข็งแรงมั่นคงของ ประตูช่องตัด ทหให้ได้ผิวตัดที่สวยงาม
·การทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ด้วยส่วนสไลด์ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ double acting
·สามารถตัด หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน ได้อย่างใกล้ชิด
·ร่องสไลด์รูปตัววีช่วยตัด gate ได้แม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด เรซิ่น ABS ฯลฯ

รหัสสินค้า
GT-NY10S
GT-NY25SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS)
(มิลลิเมตร)
แรงกด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
แรงดันอากาศในการทำงาน
(Mpa)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
Mouting hole (A × B) ID สายยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างสไลด์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 14,662.06

VSL AIR NIPPER 1 ชิ้น 20 วัน 3.5500680.4–0.53284.55515×252.50 to 3.5465-086749075873097613001 หน่วย

฿ 14,832.90

฿ 11,496.98

VSL PNEUMATIC TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 510001840.5 ถึง 0.647106.57220×3040 to 5.0465-0913-6951 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้ามอากาศ ประเภทการเคลื่อนย้าย Double Acting Type สอง พอร์ตเชื่อมต่อ สองชนิดที่ทำหน้าที่ 2 Ports Double Acting Type
ปริมาณ 1 หน่วย