(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การสั่นสะเทือนช่วยให้ได้ผิว ละเอียด เช่นเดียวกับการ การขัดเงา ด้วยปลายนิ้ว
· เครื่องขัดกระดาษทราย ที่แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากที่สุดเมื่อ การขัดเงา ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนเช่นพื้นผิวโค้งมนหรือพื้นผิวตามขอบเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับงาน สารขัดถู ภายในและภายนอกบนโลหะเช่น อะลูมิเนียม
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ส่วนเว้าโค้งมนของ ล้อ อะลูมิเนียม
·การ งานขัด และ การขัดเงา อื่น ๆ
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | เพชรวงโคจร(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 13000 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 245 |
ขนาด แพ้ด(มิลลิเมตร) | 40 × 86 × 10 | วัสดุ และการ การขัดเงา | Diecast อะลูมิเนียม, เหล็ก, เรซิ่น, อื่น ๆ | เงื่อนไขการใช้งาน | กรุณาใช้กับ ปั๊มลม 5 แรงม้าหรือมากกว่าถ้าเป็นไปได้ |
หมายเหตุ | กรุณาสวม อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัย | JAN Code | 4562137343253 | รหัสของทรัสโก้ | 485-1200 |
สายยาง เต้าเสียบ | RC1 / 4 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 80 | อุปกรณ์เสริม | น้ำมัน แกนหมุน , ข้อ ข้อต่อ |
มวล(กิโลกรัม) | 0.73 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-002 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย อากาศ shinsyou
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง