(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ละเอียด และแม่นยำ
ประกอบด้วย 5 ชิ้น
[เม็ดสารขัดถู] เพชร
รหัสสินค้า |
---|
10962 |
11002 |
11005 |
11007 |
11009 |
11039 |
11075 |
11081 |
11123 |
11153 |
11156 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,132.90 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 140 | 3.5 | 475-8641 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,856.73 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 130 | 0.8 | 475-8650 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,856.73 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 130 | 1.4 | 475-8668 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,768.75 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 130 | 1.8 | 475-8676 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,516.53 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 130 | 2.3 | 475-8684 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,712.11 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 1.6 | 475-8706 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,868.98 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 240 | 1.4 | 475-8714 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,868.98 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 320 | 0.7 | 475-8722 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,711.92 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 130 | 1.8 | 475-8731 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,829.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 140 | 3 | 475-8749 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 3,440.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 140 | 5 | 475-8757 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 1.6 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 320,000 | ปริมาณ | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง