(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าหนังแท้คุณภาพสูงที่ทำจากขนสัตว์บีบอัดให้มีความหนาแน่นสูง
·แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมช่วยให้ขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
GA1012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,731.56 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 13 | คอนโด / ยาก | 39 | 52.0 | 30000 | 4580120520146 | 499-4281 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | หนัง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA1012 ในชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เฟลท์ 2.34 มม
รหัสสินค้า |
---|
GA1004 |
GA1005 |
GA1011 |
GA1013 |
GA1014 |
GA1015 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.61 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | คอนโด / นุ่ม | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520085 | 499-4256 | 25 | - | ||
฿ 2,093.39 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | คอนโด / นุ่ม | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520108 | 499-4264 | 32 | - | ||
฿ 1,730.79 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 11 | คอนโด / ยาก | 35 | 46.0 | 30000 | 4580120520122 | 499-4272 | 16 | - | ||
฿ 1,813.54 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 16 | คอนโด / ยาก | 38 | 54.0 | 30000 | 4580120520160 | 499-4299 | 25 | - | ||
฿ 1,814.16 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | คอนโด / ยาก | 39 | 55.0 | 30000 | 4580120520184 | 499-4302 | 29 | - | ||
฿ 1,997.86 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | คอนโด / ยาก | 39 | 59.0 | 30000 | 4580120520207 | 499-4311 | 36 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง