(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นเหล็ก เหล็กลวด โลหะที่ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อการ สึกหรอและ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FC4313 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,863.01 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 20 | 0.15 | 9 | 42 | 51 | 6000 | 4571130886766 | 499-3489 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | 36 | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC4313 ในชุด แปรงโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
FC4311 |
FC4312 |
FC4314 |
FC4331 |
FC4341 |
FC4342 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,794.56 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2.34 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 0.1 | 6 | 44 | 50 | 8000 | 4571130886728 | 499-3462 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | 43 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,805.13 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 16 | 0.1 | 7 | 44 | 51 | 8000 | 4571130886742 | 499-3471 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | 47 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,998.48 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 25 | 0.15 | 14 | 43 | 57 | 3000 | 4571130886780 | 499-3497 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | 40 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,724.40 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | แปรงประเภทคัพ | 16 | 0.1 | 7 | 40 | 47 | 8000 | 4571130886803 | 499-3501 | ทองเหลือง | 39 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,794.40 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2.34 | แปรงประเภทคัพ | 14 | 0.1 | 6 | 44 | 50 | 8000 | 4571130886827 | 499-3519 | ทองเหลือง | 42 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,795.64 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 3 | แปรงประเภทคัพ | 16 | 0.1 | 7 | 43 | 50 | 8000 | 4571130886841 | 499-3527 | ทองเหลือง | 50 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง