1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แปรงโลหะ【3-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MNT BRUSHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,356.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นเหล็ก เหล็กลวด โลหะที่ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อการ สึกหรอและ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง

รหัสสินค้า
FC4312
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ ขน มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,805.13

MNT BRUSHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 3แปรงประเภทคัพ160.17445180004571130886742499-3471ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง471 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC4312 ในชุด แปรงโลหะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FC4311
FC4313
FC4314
FC4331
FC4341
FC4342
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ ขน มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,794.56

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.34แปรงประเภทคัพ140.16445080004571130886728499-3462ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง431 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,863.01

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3แปรงประเภทคัพ200.159425160004571130886766499-3489ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง361 ถุง (3 ชิ้น)

฿ 1,998.48

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 3แปรงประเภทคัพ250.1514435730004571130886780499-3497ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง401 ถุง (3 ชิ้น)

฿ 1,724.40

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2.34แปรงประเภทคัพ160.17404780004571130886803499-3501ทองเหลือง391 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,794.40

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2.34แปรงประเภทคัพ140.16445080004571130886827499-3519ทองเหลือง421 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,795.64

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 3แปรงประเภทคัพ160.17435080004571130886841499-3527ทองเหลือง501 ถุง (10 ชิ้น)