1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แปรง สเตนเลส ความเร็วสูง【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MNT BRUSHES

แปรง สเตนเลส ความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,584.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ด้วยความเร็วสูงสองครั้งหรือมากกว่าของแปรง มาตรฐาน ที่มี รูปทรง เดียวกัน(แปรง สเตนเลส ความเร็วสูง)
·แปรง ขดลวด SUS316 ที่มี ความเป็นแม่เหล็ก เกือบเป็นศูนย์ทนต่อ สนิม ความร้อนและการขัดถูได้ดีเยี่ยม(แปรง สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง

รหัสสินค้า
FD1012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 2,591.60

MNT BRUSHES 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แปรงลวดกลม250..0743943350004571130888340499-3888161 ถุง (3 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ ขน สเตนเลส ปริมาณ 1 ถุง (3 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FD1012 ในชุด แปรง สเตนเลส ความเร็วสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FD1011
FD1121
FD1131
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,681.06

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน แปรงลวดกลม190.1224143250004571130888326499-387013-

฿ 2,782.38

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แปรงประเภทคัพ140.1274350350004571130888364499-389614-

฿ 1,584.45

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน จบแปรง50.0764248350004571130888388499-390010-