(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขดลวด โลหะ ทนความร้อน ดี ทนต่อการ ขัดถูและ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FC4072 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,272.86 | MNT CUP BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 3 | 14 | 0.06 | 1.2 | 37 | 16,000 | 4571130886308 | 499-3268 | สเตนเลส | 39 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC4072 ในชุด ล้อ แปรงโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
FC4004 |
FC4005 |
FC4006 |
FC4073 |
FC4074 |
FC4075 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,028.10 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | 19 | 0.08 | 1.2 | 46 | 16,000 | 4571130885783 | 499-3004 | เหล็กกล้า | 35 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,772.01 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | 22 | 0.1 | 1.2 | 46 | 10,000 | 4571130885806 | 499-3012 | เหล็กกล้า | 38 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,774.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | 25 | 0.1 | 1.2 | 46 | 10,000 | 4571130885820 | 499-3021 | เหล็กกล้า | 51 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,274.26 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 16 | 0.08 | 1.2 | 46 | 16,000 | 4571130886322 | 499-3276 | สเตนเลส | 48 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,139.72 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 19 | 0.08 | 1.2 | 46 | 16,000 | 4571130886346 | 499-3284 | สเตนเลส | 50 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,140.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 22 | 0.1 | 1.2 | 46 | 10,000 | 4571130886360 | 499-3292 | สเตนเลส | 52 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง