1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อ แปรงโลหะ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MNT CUP BRUSHES

ล้อ แปรงโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขดลวด โลหะ ทนความร้อน ดี ทนต่อการ ขัดถูและ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง

รหัสสินค้า
FC4102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ ขน มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,722.07

MNT CUP BRUSHES 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 3250.155396,0004571130886421499-3322เหล็กกล้า241 ถุง (3 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC4102 ในชุด ล้อ แปรงโลหะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FC4004
FC4005
FC4006
FC4131
FC4132
FC4161
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ ขน มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 2,028.10

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2.34190.081.24616,0004571130885783499-3004เหล็กกล้า351 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,772.01

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2.34220.11.24610,0004571130885806499-3012เหล็กกล้า381 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,774.03

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2.34250.11.24610,0004571130885820499-3021เหล็กกล้า511 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,586.62

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 3220.15396,0004571130886445499-3331ทองเหลือง241 ถุง (3 ชิ้น)

฿ 1,586.93

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3250.155396,0004571130886469499-3349ทองเหลือง261 ถุง (3 ชิ้น)

฿ 1,721.45

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3220.085396,0004571130886483499-3357สเตนเลส201 ถุง (3 ชิ้น)