(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากหยุดทำงานเนื่องจาก แรงบิด พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติการจัดการ แรงบิด จึงทำได้ง่าย
·เป็น มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน น็อต ล้อ ของรถโดยสารและยานพาหนะขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 165 | แรงดันไฟฟ้า(V) | 14.4 |
---|---|---|---|---|---|
มุมแทรก(มิลลิเมตร) | 12.7 | เวลาในการชาร์จ(นาที) | 22 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 0 to 2600 |
จำนวนการประท้วงสูงสุด(นาที -1) | 0 to 3200 | อุปกรณ์เสริม | มี | ความสามารถในการยึด | โบลท์ ปกติ: M6-M16 |
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 220 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 162 | หมายเหตุ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
JAN Code | 4562185601619 | รหัสของทรัสโก้ | 486-3402 | มวล(กิโลกรัม) | 1.4 |
เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | 1 แบตเตอรี่แพ็ค (BSL1415) เครื่องชาร์จ (UC18YSL2) เคส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBI-120T ในชุด ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ (14.4 V)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง