(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BD014N-17SF |
BD014N-19SF |
BD014N-21SF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 709.85 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 23.5 | 4991644003334 | 762-2929 | 94 | ||
฿ 833.86 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 25.5 | 4991644003341 | 762-2937 | 100 | ||
฿ 884.83 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 28 | 4991644003358 | 762-2945 | 110 |
[คุณสมบัติ]
·มีการนำ ก้าน ความทนทานสูงพิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้
·ติดตั้งได้ง่ายและมีการเปิด พื้นผิว ที่อ่อนโยนที่มุมของ น็อต และ โบลท์
· การออกแบบ น้ำหนักเบา
รหัสรุ่น |
---|
BD014N-17SF |
BD014N-19SF |
BD014N-21SF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 709.85 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 23.5 | 4991644003334 | 762-2929 | 94 | ||
฿ 833.86 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 25.5 | 4991644003341 | 762-2937 | 100 | ||
฿ 884.83 |
KOK1 SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 28 | 4991644003358 | 762-2945 | 110 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง