1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน OptiMill® (2 ฟัน)

ดอกสว่าน OptiMill® (2 ฟัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,733.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การประมวลผลที่หลากหลายสามารถทำได้รวมถึงการ การวางตำแหน่ง เจาะการลบมุมการประมวลผลด้านข้างและการ งานตัดเซาะร่อง V
ไม่มีส่วนแบนที่ ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมเบา
[วัสดุ]
·โลหะผสม คาร์ไบด์ อนุภาค Ultrafine

รหัสสินค้า
SCM350-0300Z02R-HA-HU211
SCM350-0400Z02R-HA-HU211
SCM350-0500Z02R-HA-HU211
SCM350-0600Z02R-HA-HU211
SCM350-0800Z02R-HA-HU211
SCM350-1000Z02R-HA-HU211
SCM350-1200Z02R-HA-HU211
SCM350-1600Z02R-HA-HU211
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,734.79

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 3657487-0433

฿ 1,734.79

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 4657487-0441

฿ 1,733.49

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 5657487-0450

฿ 1,734.79

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 6657487-0468

฿ 2,303.37

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 8863487-0476

฿ 3,244.73

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 101072487-0484

฿ 4,183.84

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 121283487-0492

฿ 6,101.95

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 161692487-0506

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมบริเวณปลายแหลม (θ) มุม รู มุม:90 ° ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว การเคลือบผิว Y/N NA