1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์ (รหัสสินค้า)

ISP

I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับงานทั่วไป

I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์

ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ ISP

คุณสมบัติ

I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์
● ISP คือต๊าปที่ดีที่สุดสำหรับรูตาบอดที่จะใช้กับ เครื่องเจาะ มีความเร็วตัดต่ำกว่า
●ใช้สำหรับเกลียวเหล็ก (SPC หรือ SS400) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
●รับการรักษา พื้นผิวการออกซิไดซ์การ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
●เหมาะสำหรับการตัด เกลียว ภายในในปริมาณน้อยเช่นการแตะชิ้นทดสอบ
●มี เกลียว ISP จะดีดชิปไปข้างหลังกับทิศทางการแตะและสำหรับคนตาบอด
การใช้รู

วิธีใช้ ISP

I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์
●เริ่มต๊าปหลังการคว้านรูที่สอดคล้องกับขนาด เกลียว โดยใช้ดอกสว่าน
●ใน เคส การกรีดด้วย เครื่องเจาะ ความเร็วในการกรีดที่แนะนำคือช้ากว่า 5 ม. / นาที
●ในระหว่างการกรีดโปรดใช้ น้ำมัน ต๊าป

ขนาด

I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์

ภาพวาดมิติของผลิตภัณฑ์ ISP 2 ประเภท

รหัสสินค้า
ISP-M5X0.8-BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 478.06

ISP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.8604580418540153761-114513225.54.57

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนร่อง 3 กระบวนการเตรียมผิว ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISP-M5X0.8-BP ในชุด I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISP-M10X1.5-BP
ISP-M3X0.5-BP
ISP-M4X0.7-BP
ISP-M6X1-BP
ISP-M8X1.25-BP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 549.92

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.5754580418540184761-111123-75.58

฿ 261.00

1 ชิ้น 1 วัน M30.5464580418540139761-112991443.26

฿ 164.62

1 ชิ้น 12 วัน M40.7524580418540146761-11371117547

฿ 333.86

1 ชิ้น 12 วัน M61624580418540160761-1153152664.57

฿ 456.44

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.25704580418540177761-116119-6.258