(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เน้นที่ วัสดุ หนา , คุณภาพ พื้นผิว ด้านบนและด้านล่าง (วัสดุ รังผึ้ง , ฯลฯ.) การเคลือบผิว DLC
รหัสสินค้า |
---|
ECX3060-SD |
ECX3080-SD |
ECX3100-SD |
ECX3120-SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | จุดสลับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,915.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 6 | 70 | 6 | 758-5632 | 6 | ||
฿ 9,225.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 8 | 75 | 8 | 758-5641 | 8 | ||
฿ 11,940.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 10 | 100 | 10 | 758-5659 | 10 | ||
฿ 16,250.00 ฿ 12,405.25 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 | 12 | 110 | 12 | 758-5667 | 12 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟัน(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบผิวแบบ SD | ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 | สเปค | ปลาย: แรงบิดด้านขวา 30 องศา,ฐานรอง/แผ่นรอง ใบมีดลบคม: แรงบิดด้านซ้าย 30° |
การใช้งาน | เน้นคุณภาพ วัสดุ หนาทั้งบนและล่าง (วัสดุ รังผึ้ง ฯลฯ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง