(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เครื่องมือ เก็บผิวละเอียด (เน้นที่ความหยาบ พื้นผิว)(วัสดุ รังผึ้ง ฯลฯ) การเคลือบผิว DLC
รหัสสินค้า |
---|
ECH4060-SD |
ECH4080-SD |
ECH4100-SD |
ECH4120-SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 6 | 70 | 6 | 758-5594 | ||
฿ 7,679.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 8 | 75 | 8 | 758-5608 | ||
฿ 9,225.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 10 | 100 | 10 | 758-5616 | ||
฿ 13,532.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 | 12 | 110 | 12 | 758-5624 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบผิวแบบ SD | ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | 0 to -0.025 | สเปค | หมุน สกรู ซ้าย 30° |
การใช้งาน | เครื่องมือ เก็บผิวละเอียด (เน้นความหยาบระนาบ) (วัสดุ รังผึ้ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง