(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Auto clean dry ® mini dry series (อนาล็อก)

Auto clean dry ® mini dry series (อนาล็อก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 16,099.83 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ED-25CAM-RW
ED-25CAM-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี สาย Trusco จำนวนเนื้อหา

฿ 16,099.83

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน สีขาวสีแดง 773-4816 1 หน่วย

฿ 16,099.83

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 773-4824 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ประเภทสาร ตู้ควบคุมความชื้น
    แบบ ชนิดแห้ง อัตโนมัติ
  • ความจุ (L)
    24
  • มิติภายใน(มิลลิเมตร)
    299 × 234 × 344
  • ลูกล้อ
    NA
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    301
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    285
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    392
  • หิ้ง(ชิ้น)
    1
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    เฟสเดียว 100 V
  • อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น(%)
    30 ถึง 50
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาภาพถ่ายและมีหน่วยแห้งอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝัง เพื่อรักษาความสะอาดภายในห้อง
·รวมชั้นลิ้นชักพลาสติกใส
·ใช้ ไฮโกรมิเตอร์ อนาล็อก

รหัสรุ่น
ED-25CAM-RW
ED-25CAM-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี สาย Trusco จำนวนเนื้อหา

฿ 16,099.83

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน สีขาวสีแดง 773-4816 1 หน่วย

฿ 16,099.83

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 773-4824 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1