1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาน ไวท์ บอร์ด เหล็กกล้า ( เฟรม ธรรมดา / อะลูมิเนียม ) ชนิด น้ำหนักเบา (รหัสสินค้า)

กระดาน ไวท์ บอร์ด เหล็กกล้า ( เฟรม ธรรมดา / อะลูมิเนียม ) ชนิด น้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 655.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค เฟรม อะลูมิเนียม ทำให้น้ำหนักเบาและทนทาน
·พิมพ์สำหรับพื้นผิวทั้งแนวตั้งและแนวนอน
·ใช้แขวนได้
·สามารถใช้ แม่เหล็ก ได้

รหัสสินค้า
NWA-34
NWA-46
NWA-69
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 655.54

PANEL BOARD 1 ชิ้น 19 วัน 450 × 3004905009736485352-93636001 ชิ้น

฿ 914.74

PANEL BOARD 1 ชิ้น 10 วัน 600 × 4504905009736492352-93719601 ชิ้น

฿ 1,988.00

PANEL BOARD 1 ชิ้น 10 วัน 600 × 9004905009736508352-938017901 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระดานไวท์บอร์ด หน้า แผ่นเพลท ที่ราบ แผ่นเพลท สีใบหน้า ขาว
สี สีของ เฟรม: เงิน อุปกรณ์เสริม ยางลบ 1 อันปากกามาร์กเกอร์ 1 อัน (สีดำ 1 อัน) ถาด ปากกา 1 อัน จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น