(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าหมึกสำหรับแผ่น UL สำหรับ bepop
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเลือก | ยี่ห้อ | ขป็อบ | รุ่น รองรับการใช้งาน | CPM-100SH |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.05 | สี | สีดำ | ความกว้างของริบบิ้น x ยาว | 100 มม. × 55 ม |
JAN Code | 4902870792008 | รหัสของทรัสโก้ | 474-0068 | มวล(ก.) | 1700 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 172 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 216 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 66 |
1 กล่อง (2 ม้วน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-R191T-UL ในชุด ผ้าหมึก Bepop (สำหรับ แผ่น UL)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง